20748005
20748005
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 0.709 in |
---|---|
d1 | 18.0 mm |
d2 | 0.551 in |
d2 | 14.0 mm |
D | 0.961 in |
D | 24.4 mm |
L1 | 0.402 in |
L1 | 10.2 mm |
L | 0.543 in |
L | 13.8 mm |
DIN | DIN 43650 |
Szín | Zöld |
Anyag | LDPE - PCR |
Újrahasznosított anyagtartalom: % | 100% |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz