Menü Keresés

Oldalrugós behúzózárak záróelemmel

Raktáron

A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Anyag Megveszem
2.249,8973 Ft - 5.666,1499 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Acél
4.464,7183 Ft - 10.562,9511 Ft 750 Raktáron
Rozsdamentes acél
9.220,0691 Ft - 21.812,0783 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rozsdamentes acél
1.463,1849 Ft - 3.462,0696 Ft 65 Raktáron
Acél
Fiókzár 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Acél

10283899

Ártartomány
5.666 Ft - 2.249 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Króm
  • Befejezés
    Galvanizált
  • Típus
    Csatos zár
  • Teljes magasság
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    90.0 mm
Fiókzár 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Rozsdamentes acél

10283387

Ártartomány
10.562 Ft - 4.464 Ft

Készletszintek
750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    Csatos zár
  • Szerelőfurat átmérő
    4.0 mm
  • Teljes magasság
    11.0 mm
  • Teljes hossz
    65.0 mm
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél
Fiókzár 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Rozsdamentes acél

10283370

Ártartomány
21.812 Ft - 9.220 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    Csatos zár
  • Teljes magasság
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    90.0 mm
  • Teljes anyag
    304 Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fiókzár 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Acél

10283905

Ártartomány
3.462 Ft - 1.463 Ft

Készletszintek
65 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Króm
  • Befejezés
    Galvanizált
  • Típus
    Csatos zár
  • Szerelőfurat átmérő
    4.0 mm
  • Teljes magasság
    11.0 mm