Menü Keresés

Oldalsó húzódugók PCR

Gyártás alatt

Side Pull Plugs have a conical design that provides effective general protection against damage, dirt, moisture and corrosion during manufacture, storage and transportation. The conical shape makes it an economical solution to fit within a range of dimensions. The push fit design with the pull tab allows an easy and fast removal, when the fitting is tight.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTCL2PCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
28 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 L d1 h w D Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.5 mm
15.0 mm
32.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
39.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
15.0 mm
6.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
15.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
15.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
15.0 mm
29.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
37.9 mm
15.0 mm
33.6 mm
12.0 mm
12.3 mm
42.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51.0 mm
15.0 mm
48.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
55.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.0 mm
15.0 mm
42.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
49.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
15.0 mm
38.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
44.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.5 mm
15.0 mm
29.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
54.0 mm
15.0 mm
51.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
58.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
15.0 mm
44.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
51.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.5 mm
15.0 mm
22.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
29.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.0 mm
15.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
47.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
11.0 mm
  • / 2
Oldalsó húzódugó 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Zöld

20747596


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Zöld

20747640


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    39.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Zöld

20747589


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Zöld

20747459


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Zöld

20747480


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Zöld

20747527


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Zöld

20747633


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Zöld

20747558


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Zöld

20747503


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Zöld

20747619


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Zöld

20747657


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Zöld

20747701


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Zöld

20747688


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR Zöld

20747664


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Zöld

20747626


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 51.0 mm 54.0 LDPE - PCR Zöld

20747718


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Zöld

20747695


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Zöld

20747602


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Zöld

20747671


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Zöld

20747442


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm