Menü Keresés

Oldalsó húzódugók PCR

Raktáron

Side Pull Plugs have a conical design that provides effective general protection against damage, dirt, moisture and corrosion during manufacture, storage and transportation. The conical shape makes it an economical solution to fit within a range of dimensions. The push fit design with the pull tab allows an easy and fast removal, when the fitting is tight.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTCL2PCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
28 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d2 L d1 h w D Megveszem
10,3345 Ft - 16,0759 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
23,4471 Ft - 36,4733 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.5 mm
15.0 mm
29.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
7,6305 Ft - 11,8696 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
9.5 mm
8.0 mm
14.0 mm
13,1867 Ft - 14,6519 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
14,9646 Ft - 16,6274 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.5 mm
15.0 mm
22.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
29.5 mm
5,3709 Ft - 5,9677 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
13.5 mm
12,2606 Ft - 13,6229 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
15.0 mm
14.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
21.0 mm
31,0035 Ft - 34,4484 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
54.0 mm
15.0 mm
51.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
58.0 mm
  • / 2
Oldalsó húzódugó 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Zöld

20747510

Ártartomány
16 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Zöld

20747626

Ártartomány
36 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Zöld

20747473

Ártartomány
11 Ft - 7 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Zöld

20747572

Ártartomány
14 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Zöld

20747602

Ártartomány
16 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Zöld

20747466

Ártartomány
5 Ft - 5 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 14.5 mm 17.0 LDPE - PCR Zöld

20747541

Ártartomány
13 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Oldalsó húzódugó 51.0 mm 54.0 LDPE - PCR Zöld

20747718

Ártartomány
34 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm