Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az oldalsó húzódugók olyan típusú dugók, amelyek intergrális oldalsó húzófüllel rendelkeznek, és a kényelmetlen helyeken való könnyű eltávolításra szolgálnak. A menetes vagy nem menetes furatok védelmére tervezték a gyártás, tárolás és szállítás során. Védelmet nyújt por, szennyeződés, sérülés, nedvesség, sav és korrózió ellen.
Az oldalsó húzófül gyors és egyszerű eltávolításra szolgál, és további segítséget nyújt az alkatrésznek a szorosan illeszkedő alkalmazásból történő eltávolításához. -40 F és 275 F (-40 C és 135 C) közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Különféle alkalmazásokban használják, beleértve a gépeket, az elektronikát, az autóipart és a HVAC-rendszereket.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Sárga, Natúr, Kék Sorozat szám: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,2521 Ft - 145,9943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 23,225 Ft - 68,9475 Ft | 5950 Raktáron |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 34,2692 Ft - 101,5567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 60,1606 Ft - 176,8982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 35,9111 Ft - 89,9409 Ft | 3594 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 51,7547 Ft - 153,4538 Ft | 950 Raktáron |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 41,8191 Ft - 123,6156 Ft | 21180 Raktáron |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 17,1907 Ft - 50,9381 Ft | 18000 Raktáron |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 10275955 | 31,1679 Ft - 78,0056 Ft | 1500 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
| 46,7448 Ft - 117,2216 Ft | 15994 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 38,9985 Ft - 183,2921 Ft | 210 Raktáron |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 70,012 Ft - 206,7365 Ft | 30 Raktáron |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 29,119 Ft - 72,9972 Ft | 10000 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 23,3653 Ft - 58,5044 Ft | 2514 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,7614 Ft - 67,136 Ft | 6499 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 42,9979 Ft - 107,6308 Ft | 2800 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 46,5343 Ft - 138,5348 Ft | 629 Raktáron |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 45,8508 Ft - 50,4359 Ft | 2424 Raktáron |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 30,0171 Ft - 133,2065 Ft | 13000 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 25,3291 Ft - 39,4008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz