Menü Keresés

Oldalzsanérok

Raktáron

Az oldalzsanérok 180 fokos szögben forognak. Az 1-es és 2-es típusú pántok nagy teherbírású, közepesen nehéz és nehéz ajtólapokkal használható pántok. Nagy biztonságot nyújtanak; a mellékelt különleges csavarokkal szerelhetők fel. A 3-as típus olcsóbb, kevésbé biztonságos megoldás

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Befejezés Anyag Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
3.039,3459 Ft - 4.727,8723 Ft 262 Raktáron
60.0 mm
Krómozott réz
20.0 mm
20.0 mm
1.908,2126 Ft - 3.587,4292 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
81.0 mm
Króm
Sárgaréz
21.0 mm
12.0 mm
1.732,9693 Ft - 1.925,5228 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
81.0 mm
Króm
Sárgaréz
16.0 mm
12.0 mm
20077594 1.544,8664 Ft - 2.403,1226 Ft 21 Raktáron
66.0 mm
Porszórt felület
Cinköntvény
1.180,7974 Ft - 1.836,7931 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
66.0 mm
Porszórt felület
Cinköntvény
4.560,6893 Ft - 7.094,4028 Ft 100 Raktáron
80.0 mm
Krómozott
Sárgaréz
20.0 mm
20.0 mm
Oldalzsanér 180 ° 20.0 mm Krómozott réz

10130827

Ártartomány
4.727 Ft - 3.039 Ft

Készletszintek
262 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes vastagság
    20.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Teljes anyag
    Sárgaréz
Oldalzsanér 81.0 mm 21.0 mm Sárgaréz

20079987

Ártartomány
3.587 Ft - 1.908 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    81.0 mm
  • Teljes vastagság
    21.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    4
  • Rögzítés iránya
    Univerzális
Oldalzsanér 81.0 mm 16.0 mm Sárgaréz

20079963

Ártartomány
1.925 Ft - 1.732 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    81.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    4
  • Rögzítés iránya
    Univerzális
Oldalzsanér 66.0 mm Cinköntvény

20077594

Ártartomány
2.403 Ft - 1.544 Ft

Készletszintek
21 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    66.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítőtüske anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Porszórt felület
Oldalzsanér 66.0 mm Cinköntvény

20077587

Ártartomány
1.836 Ft - 1.180 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    66.0 mm
  • Teljes anyag
    Cinköntvény
  • Rögzítőtüske anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Porszórt felület
Oldalzsanér 80.0 mm 20.0 mm Sárgaréz

20125929

Ártartomány
7.094 Ft - 4.560 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes vastagság
    20.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • A szerelőfuratok száma
    4