Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse.
Sorozat szám: SR2043
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csapágygolyó végződés típusa | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3342 Ft - 20,3342 Ft | 45000 Raktáron |
Golyó
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 24,7547 Ft - 24,7547 Ft | 6800 Raktáron |
Golyó
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,6387 Ft - 25,6387 Ft | 2089 Raktáron |
Golyó
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 83,2875 Ft - 83,2875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 95,0108 Ft - 99,0973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 90,4725 Ft - 90,4725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 10,9739 Ft - 10,9739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 23,0567 Ft - 27,3789 Ft | 3000 Raktáron |
Furat
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 7,8445 Ft - 7,8445 Ft | 38000 Raktáron |
Golyó
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 92,9424 Ft - 92,9424 Ft | 626400 Raktáron |
Golyó
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 64,974 Ft - 84,1575 Ft | 10400 Raktáron |
Golyó
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 9,5567 Ft - 9,5567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 74,2921 Ft - 102,8919 Ft | 3725 Raktáron |
Golyó
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 69,0016 Ft - 69,0016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 12,2931 Ft - 14,3139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 6,371 Ft - 6,371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 62,8971 Ft - 62,8971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 9,9776 Ft - 9,9776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 15,12 Ft - 15,12 Ft | 1000 Raktáron |
Golyó
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 22,5374 Ft - 27,4772 Ft | 326000 Raktáron |
Furat
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz