Menü Keresés

Lemezcsavar Csillaghajtás 4.8 mm 38.0 mm Acél

Ez az önmetsző csavar horganyzott acélból készül. DIN7981 és ISO7049 szerint.
Essentra cikkszám:

10239759

Gyártói cikkszám:

343483840952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 56,3659 Ft
500 - 999 52,724 Ft
1000 + 40,7033 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.091 Ft

250 x 56,3659 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.5 mm
Menetátmérő 4.8 mm
Menethossz 38.0 mm
Menetméret 4.8 mm
Anyag Acél
Befejezés Cink
Fej típusa Extra alacsony fej
Csavar típusa Önmetsző és rögzülő csavar
Szabványok DIN 7981
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot