Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Anyag: PA, PA66 Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-0, UL94 V-2Sorozat szám: , SRWAC
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Minimális kompatibilis kábelátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Rögzítés módja | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66,6751 Ft - 66,6751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
335,5117 Ft - 335,5117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
75,5606 Ft - 75,5606 Ft | 130 Raktáron |
Natúr
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
62,2392 Ft - 62,2392 Ft | 100 Raktáron |
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
56,1468 Ft - 56,1468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
35,843 Ft - 43,1813 Ft | 700 Raktáron |
Natúr
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesive
|
||
252,7222 Ft - 252,7222 Ft | 91 Raktáron |
Natúr
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nincs felszerelve
|
||
53,8467 Ft - 53,8467 Ft | 24220 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Snap-Lock
|
||
49,7804 Ft - 59,2273 Ft | 2600 Raktáron |
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nyomó
|
||
56,1331 Ft - 56,1331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nyomó
|
||
86,2122 Ft - 86,2122 Ft | 800 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Adhesive
|
||
10036518 | 51,0263 Ft - 51,0263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
|
|
Snap-Lock
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz