Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20,0 méteres tekercsekben. Könnyen kezelhető öntapadós gumi alapú ragasztóval. A kínálat egyik típusa középen szétválasztható, ezzel két egyenlő 10,0 méteres részt kapva. Fekete EPDM-ből készül.
Sorozat szám: SR5556 ,SR6491
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10268209 | 13.399,6617 Ft - 13.399,6617 Ft | 5 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 15.122,4571 Ft - 15.122,4571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16.270,9967 Ft - 16.270,9967 Ft | 1 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 12.825,3779 Ft - 12.825,3779 Ft | 18 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 38.470,5483 Ft - 38.470,5483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
| 10268230 | 21.056,5972 Ft - 21.056,5972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 8.231,2193 Ft - 8.231,2193 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 42.930,8995 Ft - 42.930,8995 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz