Menü Keresés

Karimavédő 31.8 mm 117.5 mm PE Fekete

Ez a fekete teljes mértékű védőelem lehúzható és felragasztható öntapadós hátoldallal rendelkezik. A teljes felületű védelem megfelel az ANSI B16.5 és AMSE B16.47 specifikációinak 150 fontos besorolással. ‌A speciális ragasztó erősen tart és nem hagy nyomokat.
Essentra cikkszám:

10163375

Gyártói cikkszám:

PG150-1-1/4A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 715,2864 Ft
50 + 297,8477 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

3.576 Ft

5 x 715,2864 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
OD 117.5 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) 31.8 mm
Osztály nyomás szerinti besorolása 150
Standard ANSI
Standard ASME
Specifikációk ASME/ANSI B16.47
Specifikációk ASME/ANSI B16.5
Szín Fekete
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot