Menü Keresés

Öntapadós zárható kábelrögzítő

Raktáron

Ragasztóval könnyen rögzíthető. Nincs szükség átmenő furatra. A zárószerkezet rögzíti a kábelt, de ki is nyitható. Többféle színben és anyagból, többféle típus rendelhető. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Talpszélesség Maximális kompatibilis kábelátmérő Talp hossza Megveszem
170,35 Ft - 189,2948 Ft 1646 Raktáron
139,3645 Ft - 154,8572 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
118,9881 Ft - 118,9881 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
137,3858 Ft - 137,3858 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
154,8712 Ft - 172,0901 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
201,3354 Ft - 223,6904 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
107,4106 Ft - 107,4106 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
123,8857 Ft - 137,6524 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 12.0 mm 14.0 mm 30.0 mm Poliamid 6/6 Szürke

10245903

Ártartomány
189 Ft - 170 Ft

Készletszintek
1646 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Standard
    HF
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 7.0 mm 8.0 mm 25.0 mm Poliamid 6/6 Szürke

10245880

Ártartomány
154 Ft - 139 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Standard
    RoHs
Rögzítő klipszek Ragasztó SR 6449 Szürke

10159460

Ártartomány
118 Ft - 118 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Standard
    RMS
  • Standard
    UL
Rögzítő klipszek Ragasztó SR 6449 Szürke

10159453

Ártartomány
137 Ft - 137 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Standard
    UL
  • Standard
    RMS
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 9.0 mm 10.0 mm 30.0 mm Poliamid 6/6 Szürke

10245897

Ártartomány
172 Ft - 154 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Standard
    UL
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 16.0 mm 18.0 mm 30.0 mm Poliamid 6/6 Szürke

10245910

Ártartomány
223 Ft - 201 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Standard
    HF
Rögzítő klipszek Ragasztó 12.7 mm SR 6449 Szürke

10010846

Ártartomány
107 Ft - 107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Akrilalapú ragasztó
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Talp hossza
    25.4 mm
  • Talpszélesség
    25.4 mm
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 6.0 mm 7.0 mm 25.0 mm Poliamid 6/6 Szürke

10245873

Ártartomány
137 Ft - 123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Vámtarifaszám
    3926909790
  • Standard
    HF