Optikai szálak kezelésére alkalmas termékeink alacsony profilú optikaiszál-tekercsekkel használhatók, melyekre feltekerhető a nyomtatott áramkörön a felesleges optikai szál. Egyesek több részre szétszedhetők, így szabályozott, 90 vagy 180 fokos kanyar képezhető belőlük. Egyes dobok egymásra rakhatók és PC-lapra szerelhetők. Natúr és fekete poliamidból készül. UL94 V0 és V2 besorolási opciók.
Sorozat szám: SREFA04
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Sugár | Rögzítés módja | Teljes magasság | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.106,2573 Ft - 1.106,2573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
30.0 mm
|
Ragasztó
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 2.531,2806 Ft - 2.531,2806 Ft | 150 Raktáron |
Fekete
|
30.0 mm
|
No Mounting
|
0.394 in
10.0 mm
|
Winding Reel
|
||
| 1.218,7621 Ft - 1.218,7621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
30.0 mm
|
Csavar
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 271,7684 Ft - 338,8194 Ft | 100 Raktáron |
Natúr
|
43.2 mm
|
Ragasztó
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 1.207,5495 Ft - 1.207,5495 Ft | 300 Raktáron |
Fekete
|
25.0 mm
|
Ragasztó
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1.574,183 Ft - 1.574,183 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
35.0 mm
|
Csavar
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1.124,8233 Ft - 1.124,8233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
25.0 mm
|
Csavar
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 200,5776 Ft - 245,4981 Ft | 1200 Raktáron |
Natúr
|
43.2 mm
|
Ragasztó
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 1.351,7554 Ft - 1.351,7554 Ft | 200 Raktáron |
Fekete
|
25.0 mm
|
Ragasztó
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 1.722,8094 Ft - 1.722,8094 Ft | 100 Raktáron |
Fekete
|
30.0 mm
|
Ragasztó
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 359,4063 Ft - 441,5711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 968,6891 Ft - 968,6891 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
25.0 mm
|
Csavar
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 605,7043 Ft - 1.822,2649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.307,7752 Ft - 1.307,7752 Ft | 2500 Raktáron |
Fekete
|
30.0 mm
|
Csavar
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 150,9279 Ft - 184,1446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 1.621,9663 Ft - 1.621,9663 Ft | 89 Raktáron |
Fekete
|
40.0 mm
|
Csavar
|
0.25 in
6.35 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz