Menü Keresés

Optikai kábel tálca alkatrészek

Raktáron

Az optikaiszál tálcák korlátlan számban egymásra rakhatók, és a szálak átvezethetők egyik tálcáról a másikra a tálca hosszú oldala mentén található nyílásokon keresztül. A színkóddal ellátott zsanérok jelzik, melyik irányból nyílik a tálca A fedelek, tálcák és zsanérok értékesítése külön és készletben is történik. Tűzállóság: UL94 V0 és UL94 HB.

Sorozat szám: SROFST

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Szín Teljes szélesség Teljes magasság Típus Megveszem
2.733,6405 Ft - 3.356,4374 Ft 2 Raktáron
170.0 mm
Fekete
103.5 mm
10.0 mm
Illesztőtálca sugárhatárolóval és üvegszál tárolással
257,9176 Ft - 321,2077 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Zöld
Illesztőtálca-zsanér
2.594,0655 Ft - 2.594,0655 Ft 5 Raktáron
170.0 mm
Fekete
103.5 mm
5.0 mm
Illesztőtálca fedél
257,9036 Ft - 321,2077 Ft 20 Raktáron
Piros
Illesztőtálca-zsanér
1.372,3283 Ft - 1.372,3283 Ft 706 Raktáron
132.0 mm
Fekete
82.0 mm
6.6 mm
Illesztőtálca sugárhatárolóval és üvegszál tárolással
3.617,2458 Ft - 3.617,2458 Ft 10 Raktáron
170.0 mm
Fekete
103.5 mm
10.0 mm
Illesztőtálca sugárhatárolóval és üvegszál tárolással
Szálrendező tálca 170.0 mm (L) Fekete

10111888

Ártartomány
3.356 Ft - 2.733 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
  • Típus
    Illesztőtálca sugárhatárolóval és üvegszál tárolással
  • Teljes magasság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    103.5 mm
Szálrendező tálca PP;TPE Zöld

10111901

Ártartomány
321 Ft - 257 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Zöld
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Típus
    Illesztőtálca-zsanér
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 HB
  • Csomagmennyiség
    20
Szálrendező tálca 170.0 mm (L) Fekete

10111871

Ártartomány
2.594 Ft - 2.594 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Típus
    Illesztőtálca fedél
  • Teljes magasság
    5.0 mm
  • Teljes szélesség
    103.5 mm
Szálrendező tálca PP;TPE Piros

10111918

Ártartomány
321 Ft - 257 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Típus
    Illesztőtálca-zsanér
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 HB
  • Csomagmennyiség
    20
Szálrendező tálca 132.0 mm (L) Fekete

10312421

Ártartomány
1.372 Ft - 1.372 Ft

Készletszintek
706 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Típus
    Illesztőtálca sugárhatárolóval és üvegszál tárolással
  • Teljes magasság
    6.6 mm
  • Teljes szélesség
    82.0 mm
Szálrendező tálca 170.0 mm (L) Fekete

10111895

Ártartomány
3.617 Ft - 3.617 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
  • Típus
    Illesztőtálca sugárhatárolóval és üvegszál tárolással
  • Teljes magasság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    103.5 mm