Menü Keresés

Optikai kábel tartozékok

Raktáron

A szálas tekercsek egymásra rakható oszlopai és támasztékai UL94 V0 besorolású poliamid 6/6-ból készültek fekete megjelenéssel. Ezek a száltartozékok többszálas tekercsek egymásra helyezésére és a száltekercseket a PC-lapról való leválasztására használhatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Tartalmazza (mind) Távtartó hossza Típus Megveszem
1.677,65 Ft - 1.677,65 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
Távolságtartó oszlop
919,4603 Ft - 934,7846 Ft 11 Raktáron
14.0 mm
Álló
Optikai szál tekercs tartozék 32.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

10312698

Ártartomány
1.677 Ft - 1.677 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tartalmazza
    Rugós klipsz
  • Típus
    Távolságtartó oszlop
  • Távtartó hossza
    32.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Optikai szál tekercs tartozék 14.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

10312438

Ártartomány
934 Ft - 919 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Tartalmazza
    Rögzítő szegecs
  • Típus
    Álló
  • Távtartó hossza
    14.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6