Az optikaiszál-vezetők a tekercselést segítik, a sarokvezetők pedig 90 fokos kanyarban biztosítják a kanyar megfelelő sugarát. Fekete és natúr poliamidból készül, UL94 V0 és UL94 V2 besorolású opcióként.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Rögzítés módja | Teljes szélesség | Típus | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163,2651 Ft - 163,2651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Távtartó
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
829,839 Ft - 829,839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ragasztó
|
1.756 in
44.6 mm
|
Sarok
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
700,9382 Ft - 700,9382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csavar
|
1.953 in
49.6 mm
|
Sarok
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1.016,0366 Ft - 1.016,0366 Ft | 90 Raktáron |
Csavar
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
756,1403 Ft - 756,1403 Ft | 98 Raktáron |
Csavar
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1.549,8763 Ft - 1.549,8763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1.198,5925 Ft - 1.198,5925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ragasztó
|
1.953 in
49.6 mm
|
Sarok
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.040,1191 Ft - 1.040,1191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csavar
|
1.756 in
44.6 mm
|
Sarok
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.015,9682 Ft - 1.015,9682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csavar
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.085,2584 Ft - 1.085,2584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csavar
|
1.953 in
49.6 mm
|
Sarok
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.132,1227 Ft - 1.132,1227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ragasztó
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
768,8182 Ft - 768,8182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Csavar
|
1.575 in
40.0 mm
|
Egyenes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
621,9548 Ft - 621,9548 Ft | 31 Raktáron |
Csavar
|
1.756 in
44.6 mm
|
Sarok
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
854,7977 Ft - 854,7977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ragasztó
|
1.756 in
44.6 mm
|
Sarok
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.511,6966 Ft - 2.511,6966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Öntapadós lap
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1.549,8763 Ft - 1.549,8763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ragasztó
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
1.132,1227 Ft - 1.132,1227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Ragasztó
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sarok
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz