These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.
It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.
Anyag: Acél, Rozsdamentes acél, Szénacél Szín: , Ezüst Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Pozíciók száma | Hosszúság zárt állapotban | Hossz kihúzva | Maximális terhelhetőség | Csavarfurat-átmérő | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.455,1137 Ft - 7.674,9656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Megfordítható
|
||
| 1.580,4544 Ft - 1.756,0619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Megfordítható
|
||
| 10203255 | 4.195,3327 Ft - 10.304,8554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Alap
|
|
| 4.195,3327 Ft - 10.304,8554 Ft | 150 Raktáron |
5
|
5.551 in
141.0 mm
|
|
|
|
Alap
|
||
| 4.195,3327 Ft - 10.304,8554 Ft | 18 Raktáron |
10
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Alap
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz