Menü Keresés

Összekötő dobozok

Gyártás alatt

Az összekötő dobozok tartják az elektromos és/vagy elektronikai berendezéseket, elosztási lehetőséget is kínálva egyben. Halogénmentes vagy tűzálló anyagkivitelben kaphatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
25 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Szín Teljes szélesség Teljes anyag Teljes magasság Megveszem
6.737,9886 Ft - 7.968,5391 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
165.0 mm
Fekete
145.0 mm
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
84.0 mm
3.631,2822 Ft - 4.184,4955 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
85.0 mm
Fehér
85.0 mm
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
51.0 mm
2.373,8721 Ft - 2.807,4181 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
110.0 mm
Fekete
110.0 mm
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
60.0 mm
11.076,3235 Ft - 11.076,3235 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
230.0 mm
Szürke
180.0 mm
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
88.0 mm
2.861,8567 Ft - 3.297,8495 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76.0 mm
Fehér
76.0 mm
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
51.0 mm
  • / 2
Záródoboz 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Fekete

10402764

Ártartomány
7.968 Ft - 6.737 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Teljes magasság
    84.0 mm
  • Teljes szélesség
    145.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Összekötő doboz T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Fehér

10632154

Ártartomány
4.184 Ft - 3.631 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Teljes magasság
    51.0 mm
  • Teljes szélesség
    85.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Záródoboz 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Fekete

10402740

Ártartomány
2.807 Ft - 2.373 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Teljes magasság
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    110.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Záródoboz 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Szürke

10402726

Ártartomány
11.076 Ft - 11.076 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
  • Teljes magasság
    88.0 mm
  • Teljes szélesség
    180.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Összekötő doboz T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Fehér

10402603

Ártartomány
3.297 Ft - 2.861 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Teljes anyag
    Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    3.0 - 14.0 mm
  • Teljes magasság
    51.0 mm
  • Teljes szélesség
    76.0 mm