A mini patentszegek külső és belső menetes részből állnak. UL94 V-2 besorolású poliamid 6/6, RMS-01 anyagból készül. Tökéletes megoldást kínálnak két panel egymáshoz rögzítésére, egyszerű pattintással.
Gyorsan felszerelhető a külső és belső menetes rés összenyomásával. Ezek a mini poliamid bepattanós szegecsek ideális választást jelentenek kültéri környezetbe. Ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
Sorozat szám: SRK0015
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szegecstípus | Kompatibilis furatátmérő | Fej hossza | Panelvastagság | Fejátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Racsni
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 51,3276 Ft - 52,327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Racsni
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 87,3897 Ft - 87,3897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 79,4351 Ft - 79,4351 Ft | 960 Raktáron |
Belső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 87,3897 Ft - 87,3897 Ft | 500 Raktáron |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 87,3897 Ft - 87,3897 Ft | 991 Raktáron |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 87,3897 Ft - 87,3897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 90,8535 Ft - 90,8535 Ft | 763 Raktáron |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 87,3897 Ft - 87,3897 Ft | 400 Raktáron |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 47,1524 Ft - 58,212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 32,3195 Ft - 39,9009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 47,1524 Ft - 58,212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 32,3195 Ft - 39,9009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 32,3195 Ft - 39,9009 Ft | 898 Raktáron |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 46,4031 Ft - 69,6114 Ft | 995 Raktáron |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 32,3195 Ft - 39,9009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 47,1524 Ft - 58,212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 21,2638 Ft - 26,2529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 21,2638 Ft - 26,2529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 21,2638 Ft - 26,2529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz