Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A mini patentszegek külső és belső menetes részből állnak. UL94 V-2 besorolású poliamid 6/6, RMS-01 anyagból készül. Tökéletes megoldást kínálnak két panel egymáshoz rögzítésére, egyszerű pattintással.
Gyorsan felszerelhető a külső és belső menetes rés összenyomásával. Ezek a mini poliamid bepattanós szegecsek ideális választást jelentenek kültéri környezetbe. Ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
Sorozat szám: SRK0015
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szegecstípus | Kompatibilis furatátmérő | Fej hossza | Panelvastagság | Fejátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Belső menetes bordás szegecs
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 12,812 Ft - 15,8184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Belső menetes bordás szegecs
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 21,2638 Ft - 26,2529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 16,9957 Ft - 20,9801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Belső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 32,3195 Ft - 39,9009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 47,1524 Ft - 58,212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 32,3195 Ft - 39,9009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 32,3195 Ft - 39,9009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 47,1524 Ft - 58,212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14,4801 Ft - 17,8739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Belső menetes bordás szegecs
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 47,1524 Ft - 58,212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 32,3195 Ft - 39,9009 Ft | 898 Raktáron |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 21,2638 Ft - 26,2529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 46,4031 Ft - 69,6114 Ft | 995 Raktáron |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 47,1524 Ft - 58,212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 47,1524 Ft - 58,212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 47,1524 Ft - 58,212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 32,3195 Ft - 39,9009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 68,3281 Ft - 84,3537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 32,3195 Ft - 39,9009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Külső menetes bordás szegecs
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz