Menü Keresés

Patentes rögzítő 6.0 mm 3.2 mm Poliamid Fehér

Belső és külső menetes (kétrészes) nyomóklipsz. A külső és belső menetes darabok összenyomva és összepattintva egyetlen rögzítési megoldást alkotnak. Nagyon nehéz eltávolítani károsodás nélkül.
Essentra cikkszám:

10339961

Gyártói cikkszám:

132103211302

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 63,7453 Ft
500 - 999 55,2158 Ft
1000 + 42,4968 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.375 Ft

100 x 63,7453 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 6.0 mm
Panelvastagság 3.2 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 0.8 mm
Szegecsillesztés típusa Összepattintható
Szegecstípus Nyomóklipsz
Szegecsfej alakja Kerek
Szín Fehér
Teljes anyag Poliamid 6/6
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot