Menü Keresés

N/A Külső menetes 2.0 mm (HD) 4.8 mm (PT)

Belső és külső menetes (kétrészes) nyomóklipsz. A külső és belső menetes darabok összenyomva és összepattintva egyetlen rögzítési megoldást alkotnak. Nagyon nehéz eltávolítani károsodás nélkül.
Essentra cikkszám:

10420492

Gyártói cikkszám:

27TM070188

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 2.0 mm
Panelvastagság 4.8 mm
Fejátmérő 11.1 mm
Fej hossza 1.9 mm
Szegecsillesztés típusa Összepattintható
Szegecstípus Külső menetes
Szegecsfej alakja Csomó
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot