10309322
8201030001VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 49,2465 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő | 0.236 in |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő | 6.0 mm |
Panelvastagság | 3.2 mm |
Panelvastagság | 0.126 in |
Fejátmérő | 0.394 in |
Fejátmérő | 10.0 mm |
Fej hossza | 0.031 in |
Fej hossza | 0.8 mm |
Szegecsillesztés típusa | Összepattintható |
Szegecstípus | Nyomóklipsz |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz