Menü Keresés

Ovális Tömlőbetét 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natúr ABS

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Essentra cikkszám:

10289822

Gyártói cikkszám:

499221

165 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 853,5872 Ft
100 + 335,3813 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.536 Ft

10 x 853,5872 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 30.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.2 mm
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Natúr
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot