Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Anyag: SR 6449 Szín: Fekete Sorozat szám: SR1522
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | M | h | Teljes anyag | sz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10257258 | 41,7985 Ft - 149,7111 Ft | 3267 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz