A panelkapocs-fogóelemek szekrényajtókra és takarópanelekre szerelhetők, és egy kapoccsal együtt rögzítik a panelt. A panelkapocs-fogóelemek záráskor és elengedéskor hangot adnak, és jól használhatók burkolatok rögzítésére.
Sorozat szám: SR5075
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Anyag | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133,9897 Ft - 133,9897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid 6/6
|
|
||
| 1.312,7851 Ft - 3.067,3729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
Acél
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 59,7536 Ft - 59,7536 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Poliamid 6/6
|
|
||
| 52,7229 Ft - 52,7229 Ft | 500 Raktáron |
|
POM
|
|
||
| 126,4398 Ft - 126,4398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
Acetál
|
|
||
| 89,6305 Ft - 89,6305 Ft | 1000 Raktáron |
|
High Impact Modified Nylon 6/6
|
|
||
| 56,6719 Ft - 56,6719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Acetál
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 740,508 Ft - 1.843,5781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
Acél
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 661,0375 Ft - 2.138,5293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Acél
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 159,46 Ft - 159,46 Ft | 500 Raktáron |
|
Dichromate Plated Steel
|
|
||
| 145,0479 Ft - 319,9306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
PA
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz