Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20061067
099111E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 941,637 Ft |
50 + | 672,5979 Ft |
Teljes hossz | 50.0 mm |
---|---|
Teljes hossz | 1.969 in |
Teljes vastagság | 0.433 in |
Teljes vastagság | 11.0 mm |
Teljes szélesség | 1.969 in |
Teljes szélesség | 50.0 mm |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Befejezés | Krómozott |
Szárny alakja | Négyszögletes |
A szerelőfuratok száma | 4 |
Tartalmazza | Rögzítők nélkül |
Specifikációk | DIN-EN 1774 |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Zsanér típusa | Zárózsanér |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Rögzítés módja | Tüske |
Eltávolíthatóság | Fixed |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz