20121709
099129E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 2.800,6368 Ft |
| 50 - 249 | 2.000,4536 Ft |
| 250 + | 1.800,4099 Ft |
| Szárnyvastagság | 6.0 mm |
|---|---|
| Szárnyvastagság | 0.236 in |
| Teljes hossz | 50.0 mm |
| Teljes hossz | 1.969 in |
| Teljes vastagság | 11.0 mm |
| Teljes vastagság | 0.433 in |
| Teljes szélesség | 76.0 mm |
| Teljes szélesség | 2.992 in |
| Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
| Befejezés | Felületkezelés nélkül |
| Szárny alakja | Négyszögletes |
| A szerelőfuratok száma | 4 |
| Tartalmazza | Rögzítők nélkül |
| Specifikációk | DIN-EN 1774 |
| Vámtarifaszám | 8302100090 |
| Zsanér típusa | Zárózsanér |
| Rögzítés iránya | Univerzális |
| Rögzítés módja | Tüske |
| Eltávolíthatóság | Fix |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz