Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5506 ,SR5562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | A szerelőfuratok száma | Befejezés | Anyag | Szárny alakja | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.959,6975 Ft - 4.711,8561 Ft | 16 Raktáron |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
2.589,1877 Ft - 6.237,9633 Ft | 34 Raktáron |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
430,0782 Ft - 439,0486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
Felületkezelés nélkül
|
PA GF
|
Négyszögletes
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
888,1911 Ft - 1.002,1345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
4.038,5447 Ft - 4.772,889 Ft | 2 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Műanyag
|
Négyszögletes
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
7.605,8346 Ft - 11.831,2988 Ft | 7 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
4.038,5447 Ft - 4.772,889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matt
|
Műanyag
|
Négyszögletes
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2.984,488 Ft - 7.556,2396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1.746,6023 Ft - 2.064,1514 Ft | 2 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Műanyag
|
Négyszögletes
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2.563,7909 Ft - 3.029,997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matt
|
Műanyag
|
Négyszögletes
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.746,6023 Ft - 2.064,1514 Ft | 10 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Műanyag
|
Négyszögletes
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
3.029,997 Ft - 3.029,997 Ft | 1 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matt
|
Műanyag
|
Négyszögletes
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.553,9889 Ft - 1.589,8897 Ft | 10 Raktáron |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2.563,7909 Ft - 3.029,997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matt
|
Műanyag
|
Négyszögletes
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
7.605,8346 Ft - 11.831,2988 Ft | 24 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
10260302 | 468,9496 Ft - 478,4184 Ft | 112 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Felületkezelés nélkül
|
PA GF
|
Négyszögletes
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.549,8763 Ft - 1.549,8763 Ft | 10 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
Felületkezelés nélkül
|
PA GF
|
Négyszögletes
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
2.670,5807 Ft - 7.787,0576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2.679,8085 Ft - 6.445,8954 Ft | 6 Raktáron |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
4.854,7065 Ft - 11.696,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz