Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5506 ,SR5562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | A szerelőfuratok száma | Befejezés | Anyag | Szárny alakja | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876,9224 Ft - 2.526,3751 Ft | 409 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Kerekített
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
1.849,1207 Ft - 2.588,7697 Ft | 2690 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
Négyzetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.110,4088 Ft - 3.181,3613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Kerekített
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
689,5884 Ft - 1.985,7516 Ft | 636 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10203668 | 2.214,7525 Ft - 5.822,0991 Ft | 149 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
689,5884 Ft - 1.985,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
2.408,1378 Ft - 2.408,1378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Szögletes
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
6.816,0248 Ft - 16.405,8436 Ft | 235 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Áttetsző anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
485,1817 Ft - 1.809,0093 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Szögletes
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
10203590 | 586,4131 Ft - 1.684,2501 Ft | 133 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
16.214,7342 Ft - 39.049,6503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Áttetsző anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
516,6026 Ft - 562,8645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Négyszögletes
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
749,6782 Ft - 2.859,0665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Kerekített
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
500,8805 Ft - 560,8007 Ft | 468 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Négyszögletes
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
1.924,0757 Ft - 4.626,0125 Ft | 4 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Porszórt felület
|
GF PA
|
Négyszögletes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5.942,1828 Ft - 14.316,1258 Ft | 3 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nikkel bevonatú
|
GF PA
|
Nyíl
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
8.870,1271 Ft - 30.278,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Fekete anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
916,2751 Ft - 916,2751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Bevont
|
Acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1.030,2349 Ft - 1.056,1202 Ft | 650 Raktáron |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Natúr
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.280,3936 Ft - 5.493,986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Porszórt felület
|
GF PA
|
Négyszögletes
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz