A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5506 ,SR5562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | A szerelőfuratok száma | Befejezés | Anyag | Szárny alakja | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.988,8509 Ft - 9.693,5542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
14.181,4931 Ft - 34.463,3243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
2.559 in
65 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
1.470,0954 Ft - 3.572,5629 Ft | 35 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Fekete anodizált
|
GF PA
|
Négyzetes
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3.969,2562 Ft - 9.645,9199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Nyers
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
715,4464 Ft - 1.738,6473 Ft | 12 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Galvanizált
|
Acél
|
Négyszögletes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.225,0773 Ft - 2.977,1358 Ft | 222 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Fekete anodizált
|
GF PA
|
Négyzetes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4.263,2674 Ft - 10.360,4326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Nyers
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3.969,2562 Ft - 9.645,9199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Nyers
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.519,1016 Ft - 3.691,6483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75 mm
|
4
|
Nyers
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1.244,6849 Ft - 3.024,7699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Nyers
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3.874,5117 Ft - 3.874,5117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.295 in
7.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Krómozott
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.670,5807 Ft - 7.787,0576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.959,6975 Ft - 4.711,8561 Ft | 16 Raktáron |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
430,0782 Ft - 439,0486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
Felületkezelés nélkül
|
PA GF
|
Négyszögletes
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
4.854,7065 Ft - 11.696,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2.589,1877 Ft - 6.237,9633 Ft | 34 Raktáron |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3.563,1024 Ft - 8.584,3531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10299876 | 1.941,8771 Ft - 4.668,0759 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.679,8085 Ft - 6.445,8954 Ft | 6 Raktáron |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Poliamid
|
Négyszögletes
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
10260302 | 468,9496 Ft - 478,4184 Ft | 112 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Felületkezelés nélkül
|
PA GF
|
Négyszögletes
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz