A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5506 ,SR5562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | A szerelőfuratok száma | Befejezés | Anyag | Szárny alakja | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.651,315 Ft - 4.124,2673 Ft | 56 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
Porszórt felület
|
Cinkötvözet
|
Négyszögletes
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1.297,4957 Ft - 1.441,6647 Ft | 8 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zamak
|
Cinköntvény
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
630,385 Ft - 882,5391 Ft | 348 Raktáron |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Fekete porszórt
|
Cinkötvözet
|
Négyszögletes
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
1.478,1957 Ft - 1.642,441 Ft | 151 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Acél;Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
20061111 | 1.628,0608 Ft - 2.532,5399 Ft | 38 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
Négyszögletes
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
1.917,3823 Ft - 2.130,4234 Ft | 263 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
Fekete porszórt
|
Acél;Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.047,401 Ft - 1.163,7807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Galvanizált
|
Acél;Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1.527,3722 Ft - 2.138,3211 Ft | 1 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
4
|
Galvanizált
|
Acél;Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.222,4089 Ft - 1.901,5245 Ft | 16 Raktáron |
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Krómozott
|
Cinkötvözet
|
Négyszögletes
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.132,2185 Ft - 1.585,1059 Ft | 12 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Galvanizált
|
Acél;Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
890,9508 Ft - 1.385,9258 Ft | 1381 Raktáron |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Zamak ZnAl4Cu1;Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.135,0161 Ft - 1.765,5829 Ft | 274 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Cinkötvözet
|
Négyszögletes
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
630,385 Ft - 882,5391 Ft | 162 Raktáron |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
1.284,519 Ft - 1.998,1406 Ft | 928 Raktáron |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Krómozott
|
Zamak ZnAl4Cu1;Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.126,8629 Ft - 1.252,0708 Ft | 508 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Galvanizált
|
Acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1.390,3543 Ft - 1.544,8372 Ft | 670 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
Fekete porszórt
|
Acél
|
Négyszögletes
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.891,19 Ft - 2.101,3213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1.435,3512 Ft - 1.594,8347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Galvanizált
|
Acél;Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1.477,0474 Ft - 1.641,1652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
Galvanizált
|
Acél;Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1.522,386 Ft - 1.691,5372 Ft | 27 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Fekete porszórt
|
Acél
|
Nyíl
|
3.504 in
89.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz