Menü Keresés

Papír maszkoló dugók

Raktáron

Paper Masking Plugs are designed to seal off openings during painting, coating or surface treatment processes. Made from high-quality paper, they offer excellent flexibility and durability. The are resistant to chemicals. Ideal for use on metal, plastic, glass and wood surfaces.

  • A nyílások védelmére és lezárására terveztük festés, bevonás vagy felületkezelési folyamatok során.
  • Lehetővé teszi a könnyű behelyezést és eltávolítást, szoros és biztonságos illeszkedést biztosít különböző furatméretekben és formákban.
Anyag: Krepp papír Szín: Barna Sorozat szám: SR6113

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
17 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség M1 H M2 CH Megveszem
23,2294 Ft - 36,1346 Ft 820 Raktáron
11.9 mm
9.1 mm
11.9 mm
11.1 mm
62,3123 Ft - 96,9303 Ft 570 Raktáron
31.4 mm
19.3 mm
31.4 mm
28.6 mm
29,0274 Ft - 45,1538 Ft 250 Raktáron
16.1 mm
10.7 mm
16.1 mm
15.8 mm
47,8375 Ft - 53,1528 Ft 2290 Raktáron
36.5 mm
16.1 mm
36.5 mm
31.8 mm
40,7934 Ft - 45,326 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.1 mm
17.5 mm
24.1 mm
23.8 mm
26,0263 Ft - 40,4853 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.6 mm
10.6 mm
14.6 mm
14.2 mm
128,8586 Ft - 200,4468 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
79.9 mm
19.1 mm
79.9 mm
69.9 mm
33,0138 Ft - 51,3548 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.3 mm
13.8 mm
28.3 mm
25.4 mm
109,3389 Ft - 121,4877 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.5 mm
16.3 mm
63.5 mm
63.5 mm
61,1053 Ft - 95,0527 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.7 mm
14.6 mm
40.7 mm
38.1 mm
35,2204 Ft - 54,7873 Ft 25650 Raktáron
20.8 mm
13.5 mm
20.8 mm
20.6 mm
33,1175 Ft - 51,5162 Ft 80 Raktáron
17.7 mm
12.2 mm
17.7 mm
17.4 mm
85,057 Ft - 132,311 Ft 300 Raktáron
45.1 mm
17.5 mm
45.1 mm
41.3 mm
39,6901 Ft - 61,7402 Ft 78200 Raktáron
22.3 mm
14.8 mm
22.3 mm
22.2 mm
110,3743 Ft - 171,6933 Ft 431 Raktáron
52.4 mm
17.2 mm
52.4 mm
46.0 mm
114,4781 Ft - 178,0771 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
58.4 mm
26.1 mm
58.4 mm
57.1 mm
187,3331 Ft - 208,1478 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
91.4 mm
18.7 mm
91.4 mm
88.9 mm
Papír maszkoló dugó Kónuszos 16.0 mm 9.1 mm Barna Krepp papír

10272190

Ártartomány
36 Ft - 23 Ft

Készletszintek
820 Raktáron
Tulajdonságok
  • CH
    11.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • M1
    11.9 mm
  • M2
    11.9 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 38.8 mm 19.3 mm Barna Krepp papír

10272275

Ártartomány
96 Ft - 62 Ft

Készletszintek
570 Raktáron
Tulajdonságok
  • CH
    28.6 mm
  • H
    19.3 mm
  • M1
    31.4 mm
  • M2
    31.4 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 22.1 mm 10.7 mm Barna Krepp papír

10272213

Ártartomány
45 Ft - 29 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • CH
    15.8 mm
  • H
    10.7 mm
  • M1
    16.1 mm
  • M2
    16.1 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 44.0 mm 16.1 mm Barna Krepp papír

10272282

Ártartomány
53 Ft - 47 Ft

Készletszintek
2290 Raktáron
Tulajdonságok
  • CH
    31.8 mm
  • H
    16.1 mm
  • M1
    36.5 mm
  • M2
    36.5 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 32.9 mm 17.5 mm Barna Krepp papír

10272251

Ártartomány
45 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • CH
    23.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    24.1 mm
  • M2
    24.1 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 19.3 mm 10.6 mm Barna Krepp papír

10272206

Ártartomány
40 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • CH
    14.2 mm
  • H
    10.6 mm
  • M1
    14.6 mm
  • M2
    14.6 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 90.7 mm 19.1 mm Barna Krepp papír

10272343

Ártartomány
200 Ft - 128 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • CH
    69.9 mm
  • H
    19.1 mm
  • M1
    79.9 mm
  • M2
    79.9 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 35.0 mm 13.8 mm Barna Krepp papír

10272268

Ártartomány
51 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • CH
    25.4 mm
  • H
    13.8 mm
  • M1
    28.3 mm
  • M2
    28.3 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 74.5 mm 16.3 mm Barna Krepp papír

10272336

Ártartomány
121 Ft - 109 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • CH
    63.5 mm
  • H
    16.3 mm
  • M1
    63.5 mm
  • M2
    63.5 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 47.8 mm 14.6 mm Barna Krepp papír

10272299

Ártartomány
95 Ft - 61 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • CH
    38.1 mm
  • H
    14.6 mm
  • M1
    40.7 mm
  • M2
    40.7 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 26.3 mm 13.5 mm Barna Krepp papír

10272237

Ártartomány
54 Ft - 35 Ft

Készletszintek
25650 Raktáron
Tulajdonságok
  • CH
    20.6 mm
  • H
    13.5 mm
  • M1
    20.8 mm
  • M2
    20.8 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 22.0 mm 12.2 mm Barna Krepp papír

10272220

Ártartomány
51 Ft - 33 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • CH
    17.4 mm
  • H
    12.2 mm
  • M1
    17.7 mm
  • M2
    17.7 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 53.8 mm 17.5 mm Barna Krepp papír

10272305

Ártartomány
132 Ft - 85 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • CH
    41.3 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    45.1 mm
  • M2
    45.1 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 30.0 mm 14.8 mm Barna Krepp papír

10272244

Ártartomány
61 Ft - 39 Ft

Készletszintek
78200 Raktáron
Tulajdonságok
  • CH
    22.2 mm
  • H
    14.8 mm
  • M1
    22.3 mm
  • M2
    22.3 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 61.7 mm 17.2 mm Barna Krepp papír

10272312

Ártartomány
171 Ft - 110 Ft

Készletszintek
431 Raktáron
Tulajdonságok
  • CH
    46.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • M1
    52.4 mm
  • M2
    52.4 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 74.2 mm 26.1 mm Barna Krepp papír

10272329

Ártartomány
178 Ft - 114 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • CH
    57.1 mm
  • H
    26.1 mm
  • M1
    58.4 mm
  • M2
    58.4 mm
  • Anyag
    Krepp papír
Papír maszkoló dugó Kónuszos 103.9 mm 18.7 mm Barna Krepp papír

10272350

Ártartomány
208 Ft - 187 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • CH
    88.9 mm
  • H
    18.7 mm
  • M1
    91.4 mm
  • M2
    91.4 mm
  • Anyag
    Krepp papír