Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 4.3 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20746216

Gyártói cikkszám:

20746216

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 14,8083 Ft
5000 - 24999 10,5773 Ft
25000 + 9,5196 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

7.404 Ft

500 x 14,8083 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 4.3 mm
D 6.7 mm
h 3.9 mm
L 7.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot