Menü Keresés

Párhuzamos füles védődugó PCR

Gyártás alatt

A popular series of Parallel Protection Plugs with a tab design. Designed for effective protection during storage and transportation. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. These plugs have an integrated tab that allows for quick and effortless removal, without the need for additional tools.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTLLPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
67 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség L D h d Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
23.0 mm
10.5 mm
19.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
30.7 mm
10.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
38.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
13.5 mm
8.5 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
6.7 mm
3.8 mm
4.1 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
11.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
25.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.2 mm
37.5 mm
11.5 mm
32.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.3 mm
35.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
32.7 mm
11.5 mm
28.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
86.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
60.4 mm
10.8 mm
54.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
31.0 mm
10.0 mm
27.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
74.5 mm
10.5 mm
71.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
9.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
33.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
48.0 mm
10.2 mm
41.0 mm
  • / 4
Párhuzamos oldalú védődugó 12.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746278


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 19.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746360


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    19.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 26.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746421


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.0 mm
  • D
    30.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    16.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 13.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746285


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 38.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746544


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    38.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 10.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746254


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 4.1 mm LDPE - PCR Zöld

20746209


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    4.1 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.8 mm
  • L
    8.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 11.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746261


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 25.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746407


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 32.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746469


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.2 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 15.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746315


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 31.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746452


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    31.0 mm
  • D
    35.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.3 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 28.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746445


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.5 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 86.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746858


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    23.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 54.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746674


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    54.0 mm
  • D
    60.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 27.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746438


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.7 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 71.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746766


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 9.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746230


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 33.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746483


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 41.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746599


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    41.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    11.0 mm
  • Szín
    Zöld