Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugó 49.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20744618

Gyártói cikkszám:

20744618

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 49.0 mm
D 54.5 mm
h 11.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot