Menü Keresés

Moss dugó 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm TPE/TPV Fekete

A karimás dugó fekete hőre lágyuló műanyagból (TPE) készült, és 95 °C-ig képes ellenállni az üzemi hőmérséklet-tartománynak. Az anyag saválló, lehetővé téve a karimás dugó különféle alkalmazásokban, például szálmaszkolásban és általános védelemben való használatát.
Essentra cikkszám:

10083185

Gyártói cikkszám:

12057

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
800 - 7999 102,5105 Ft
8000 + 63,3619 Ft
Standard csomagolás: 8000

A következő szorzatának a rendelése 800

Teljes ár:

82.008 Ft

800 x 102,5105 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.0 mm
d 13.0 mm
H 12.5 mm
ID 10.2 mm
Anyag TPE/TPV
Szín Fekete
Húzási irány No Tab
Típus 5
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot