Menü Keresés

PCB rögzítő blokk

Raktáron

A NYÁK-szerelőblokkok jól alkalmazhatók, ha a berendezésben nyomtatott áramköri kártyákat és kis paneleket derékszögben kell rögzíteni. Ezekkel a blokkokkal gyorsan és egyszerűen kiválthatók az alumínium rögzítőkonzolok.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szerelőfurat átmérő Megveszem
40,1146 Ft - 48,3019 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36,3633 Ft - 44,1808 Ft 12650 Raktáron
PCB rögzítő blokk 6.0 mm Poliamid UL94 V-0

10111963

Ártartomány
48 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Menetméret
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Vámtarifaszám
    3926909790
PCB rögzítő blokk 6.0 mm Poliamid UL94 V-2

10111956

Ártartomány
44 Ft - 36 Ft

Készletszintek
12650 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Menetméret
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Vámtarifaszám
    3926909790