A fáklyás alátétek ideális megoldást jelentenek a könnyű szerkezetek megtartására. Használhatók csúszó alátétként is a forgóközpontokon. Az alátétek gyártásához használt műanyagok sterilizálhatók, így ideális megoldást jelentenek tudományos és orvosi alkalmazásokhoz.
Az alátétek összeszereléséhez vagy szétszereléséhez nincs szükség speciális szerszámokra. Gyorsan és egyszerűen alkalmazhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő | Külső átmérő | Teljes magasság | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,3779 Ft - 49,327 Ft | 5000 Raktáron |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 45,3835 Ft - 58,7573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 43,7697 Ft - 56,6804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 53,0457 Ft - 68,6929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 33,8202 Ft - 47,1938 Ft | 500 Raktáron |
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 57,4803 Ft - 74,4324 Ft | 10500 Raktáron |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 34,2271 Ft - 47,7411 Ft | 1500 Raktáron |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 48,6393 Ft - 62,9813 Ft | 41500 Raktáron |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 45,3835 Ft - 58,7573 Ft | 6500 Raktáron |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz