Menü Keresés

Peremes maszkoló dugók

Raktáron

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Integrált alátéttel és dugóval rendelkezik, amely lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen elemként működjenek.Akár 250 C-os hőmérsékletnek is ellenáll.Porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használatos. Anyag: Szilikon, EPDM Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke, Sötétzöld, Sárga, Rózsaszín, Lila, Piros Sorozat szám: SR1065, SR1092, SR5753

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
37 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Szín Anyag d2 á1 h1 Típus Megveszem
23,8986 Ft - 23,8986 Ft 790 Raktáron
Fekete
EPDM
6.4 mm
1
64,3145 Ft - 64,3145 Ft 125 Raktáron
Lila
Szilikon
2.7 mm
2
63,6268 Ft - 77,6321 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Piros
Szilikon
6.7 mm
1
71,4294 Ft - 71,4294 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sötétzöld
Szilikon
3.6 mm
2
66,4615 Ft - 81,8701 Ft 450 Raktáron
Rózsaszín
Szilikon
4.2 mm
2
74,2641 Ft - 91,4689 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
Szilikon
4.9 mm
2
23,211 Ft - 27,9262 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
4.6 mm
1
21,12 Ft - 21,12 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Szilikon
4.6 mm
1
27,1123 Ft - 81,4158 Ft 400 Raktáron
Natúr
Szilikon
6.5 mm
1
43,7137 Ft - 43,7137 Ft 3700 Raktáron
Natúr
Szilikon
7.0 mm
1
36,4163 Ft - 36,4163 Ft 230 Raktáron
Natúr
Szilikon
5.8 mm
1
125,1347 Ft - 151,1945 Ft 15 Raktáron
Rózsaszín
Szilikon
10.9 mm
2
99,1872 Ft - 120,7002 Ft 200 Raktáron
Natúr
Szilikon
7.2 mm
2
34,1148 Ft - 41,4682 Ft 36908 Raktáron
Fekete
EPDM
9.5 mm
1
68,5244 Ft - 81,9683 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
EPDM
12.7 mm
1
83,7366 Ft - 102,7376 Ft 750 Raktáron
Fehér
Szilikon
5.4 mm
2
134,4107 Ft - 162,4632 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fehér
Szilikon
10.2 mm
2
81,1684 Ft - 81,1684 Ft 250 Raktáron
Natúr
Szilikon
8.7 mm
1
23,9969 Ft - 69,6935 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Rózsaszín
Szilikon
4.7 mm
1
120,4476 Ft - 145,3426 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Sárga
Szilikon
9.5 mm
2
  • / 2
Peremes maszkoló dugó Fekete EPDM

10249987

Ártartomány
23 Ft - 23 Ft

Készletszintek
790 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Lila Szilikon

10241073

Ártartomány
64 Ft - 64 Ft

Készletszintek
125 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Lila
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 5.3 mm Piros Szilikon

10192429

Ártartomány
77 Ft - 63 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Sötétzöld Szilikon

10241080

Ártartomány
71 Ft - 71 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sötétzöld
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Rózsaszín Szilikon

10241134

Ártartomány
81 Ft - 66 Ft

Készletszintek
450 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Rózsaszín
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Sárga Szilikon

10241141

Ártartomány
91 Ft - 74 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sárga
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288467

Ártartomány
27 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10242636

Ártartomány
21 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288498

Ártartomány
81 Ft - 27 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10242643

Ártartomány
43 Ft - 43 Ft

Készletszintek
3700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288436

Ártartomány
36 Ft - 36 Ft

Készletszintek
230 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Rózsaszín Szilikon

10241066

Ártartomány
151 Ft - 125 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Rózsaszín
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Törlés Szilikon

10241165

Ártartomány
120 Ft - 99 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Fekete EPDM

10250006

Ártartomány
41 Ft - 34 Ft

Készletszintek
36908 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Fekete EPDM

10250020

Ártartomány
81 Ft - 68 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Fehér Szilikon

10241103

Ártartomány
102 Ft - 83 Ft

Készletszintek
750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Peremes maszkoló dugó Fehér Szilikon

10241189

Ártartomány
162 Ft - 134 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Fehér
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Natúr Szilikon

10288504

Ártartomány
81 Ft - 81 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó 3.6 mm Rózsaszín Szilikon

10192405

Ártartomány
69 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Rózsaszín
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Peremes maszkoló dugó Sárga Szilikon

10241059

Ártartomány
145 Ft - 120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sárga
  • Vámtarifaszám
    3926909790