Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Anyag: Lágyacél; NBR 80 Szín: Natúr;fekete Sorozat szám: SR6156, SRV0065
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menet méret | Tömítés anyaga | Alátét anyaga | Típus | Menetszabvány | Alátét típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578,0888 Ft - 578,0888 Ft | 822 Raktáron |
1"1/2
|
Nitril NBR 80
|
Lágyacél
|
2
|
BSP menetek
|
Önközpontosító ragasztott
|
||
| 128,449 Ft - 128,449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3/4"
|
Nitril NBR 80
|
Lágyacél
|
2
|
BSP menetek
|
Önközpontosító ragasztott
|
||
| 13.639,6345 Ft - 13.639,6345 Ft | 8 Raktáron |
|
Nitril NBR 80
|
Lágyacél
|
1
|
BSP menetek
|
Birodalmi ragasztott alátét készlet
|
||
| 176,0992 Ft - 176,0992 Ft | 1090 Raktáron |
1"
|
Nitril NBR 80
|
Lágyacél
|
2
|
BSP menetek
|
Önközpontosító ragasztott
|
||
| 907,0015 Ft - 926,9357 Ft | 968 Raktáron |
2"
|
Nitril NBR 80
|
Lágyacél
|
2
|
BSP menetek
|
Önközpontosító ragasztott
|
||
| 63,6357 Ft - 63,6357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/8"
|
Nitril NBR 80
|
Lágyacél
|
2
|
BSP menetek
|
Önközpontosító ragasztott
|
||
| 146,6306 Ft - 146,6306 Ft | 1150 Raktáron |
5/8"
|
Nitril NBR 80
|
Lágyacél
|
2
|
BSP menetek
|
Önközpontosító ragasztott
|
||
| 112,3379 Ft - 112,3379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2"
|
Nitril NBR 80
|
Lágyacél
|
2
|
BSP menetek
|
Önközpontosító ragasztott
|
||
| 94,2989 Ft - 94,2989 Ft | 700 Raktáron |
1/4"
|
Nitril NBR 80
|
Lágyacél
|
2
|
BSP menetek
|
Önközpontosító ragasztott
|
||
| 76,6018 Ft - 76,6018 Ft | 700 Raktáron |
3/8"
|
Nitril NBR 80
|
Lágyacél
|
2
|
BSP menetek
|
Önközpontosító ragasztott
|
||
| 448,0188 Ft - 448,0188 Ft | 461 Raktáron |
1"1/4
|
Nitril NBR 80
|
Lágyacél
|
2
|
BSP menetek
|
Önközpontosító ragasztott
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz