A Pitbull befogók a munkadarabok biztonságos rögzítésére szolgálnak. Olyan befogási technológiát alkalmaznak, amely a szorítóerejét ötvözi a fogószerszámok alkalmazkodóképességével és rugalmasságával.
Alacsony tapadási magassággal és pozitív leszorítóerővel rendelkezik. A tompa szerszámacél él kevésbé hagy nyomot a munkadarabokon, míg a késes élű változat az agresszívebb megmunkálás érdekében belevág az anyagba.
Gyors és egyszerű rögzítést tesz lehetővé extra szerszámok vagy túlzott erő nélkül. -30 C és +80 C közötti hőmérsékletnek is ellenáll. Alkalmas fémmegmunkálási, famegmunkálási vagy gyártási alkalmazásokhoz.
Anyag: Acél, Sárgaréz Sorozat szám: SR12031, SR12032
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | l1 | Rögzítő típusa | h3 | h2 | d1 | h1 | s1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.724,513 Ft - 46.734,4957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
||
39.724,513 Ft - 46.734,4957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.16
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.43
|
1.5
|
||
37.895,322 Ft - 44.583,1826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
35.038,409 Ft - 41.220,0783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.8
|
|
5.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
35.038,409 Ft - 41.220,0783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
30.904,513 Ft - 36.357,5739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
||
35.038,409 Ft - 41.220,0783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
37.895,322 Ft - 44.583,1826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.1
|
|
8.6
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
34.769,974 Ft - 40.905,6261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.24
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.26
|
4.5
|
||
36.779,40 Ft - 43.267,8522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
37.895,322 Ft - 44.583,1826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
34.769,974 Ft - 40.905,6261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
||
39.724,513 Ft - 46.734,4957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
||
36.779,40 Ft - 43.267,8522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.6
|
|
11.2
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
36.779,40 Ft - 43.267,8522 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz