Pozidrive Screw Caps are designed to cover screws and provide a neat finish. Provides a tight seal that prevents dust and dirt from entering. Easy to install and remove by press fit.
Anyag: LDPE Szín: Fekete, Csokoládébarna, Agyagbarna, Okkerbarna, Szürke, Fehér, Barna Sorozat szám: SR1815
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Pozidrive sz. | Szín | d1 | H | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6088 Ft - 13,6088 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 11,2129 Ft - 11,2129 Ft | 350 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Barna
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 11,5004 Ft - 11,5004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Fehér
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 11,4182 Ft - 11,4182 Ft | 120 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Csokoládébarna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 11,2129 Ft - 11,2129 Ft | 800 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Okkerbarna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1000 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Agyagbarna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 11,2129 Ft - 11,2129 Ft | 291 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Okkerbarna
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 11,2129 Ft - 11,2129 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Szürke
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 11,2129 Ft - 11,2129 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Barna
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 11,2129 Ft - 11,2129 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 14,3755 Ft - 14,3755 Ft | 963 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Szürke
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 13,6088 Ft - 13,6088 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Fehér
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz