PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.20 méteres tekercsekben szállítjuk.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális rögzítőszélesség | Szín | Minimális rögzítőszélesség | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.364,5013 Ft - 15.960,5543 Ft | 142 Raktáron | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
Szürke
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
0.272 in
 
6.9 mm
 | 
0.37 in
 
9.4 mm
 | ||
| 10237571 | 42.159,8834 Ft - 42.159,8834 Ft | 1 Raktáron | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
Fekete
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
0.567 in
 
14.4 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | |
| 31.548,8631 Ft - 31.548,8631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
Fehér
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | ||
| 57.476,9122 Ft - 57.476,9122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
Szürke
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
0.567 in
 
14.4 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 61.376,9177 Ft - 61.376,9177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
Fekete
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.382 in
 
9.7 mm
 | 
0.846 in
 
21.5 mm
 | ||
| 33.180,6664 Ft - 33.180,6664 Ft | 6 Raktáron | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
Szürke
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 34.087,2572 Ft - 34.087,2572 Ft | 2 Raktáron | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
Fehér
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.65 in
 
16.5 mm
 | ||
| 38.257,5094 Ft - 38.257,5094 Ft | 83 Raktáron | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Szürke
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.465 in
 
11.8 mm
 | 
0.642 in
 
16.3 mm
 | ||
| 68.899,7817 Ft - 68.899,7817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
Szürke
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.382 in
 
9.7 mm
 | 
0.846 in
 
21.5 mm
 | ||
| 10237427 | 24.296,2458 Ft - 24.296,2458 Ft | 276 Raktáron | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
Fehér
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
0.272 in
 
6.9 mm
 | 
0.37 in
 
9.4 mm
 | |
| 29.806,0395 Ft - 29.806,0395 Ft | 1 Raktáron | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
Fekete
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 10237519 | 16.079,5766 Ft - 16.079,5766 Ft | 80 Raktáron | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
Fekete
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | |
| 33.180,6664 Ft - 33.180,6664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
Fehér
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 10237403 | 16.079,5766 Ft - 16.079,5766 Ft | 107 Raktáron | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
Fekete
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
0.272 in
 
6.9 mm
 | 
0.37 in
 
9.4 mm
 | |
| 22.120,4579 Ft - 22.120,4579 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
Szürke
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 31.548,8631 Ft - 31.548,8631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
Szürke
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | ||
| 31.088,2386 Ft - 34.542,4859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
Fekete
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | ||
| 22.120,4579 Ft - 22.120,4579 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
Fehér
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 57.476,9122 Ft - 57.476,9122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
Fehér
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
0.567 in
 
14.4 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 38.257,5094 Ft - 38.257,5094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Fehér
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.465 in
 
11.8 mm
 | 
0.642 in
 
16.3 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz