Menü Keresés

PVC élvédők

Raktáron

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.20 méteres tekercsekben szállítjuk.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
24 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Maximális rögzítőszélesség Szín Minimális rögzítőszélesség Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
14.364,5013 Ft - 15.960,5543 Ft 142 Raktáron
2.0 mm
Szürke
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
10237571 42.159,8834 Ft - 42.159,8834 Ft 1 Raktáron
2.0 mm
Fekete
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
31.548,8631 Ft - 31.548,8631 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
Fehér
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
57.476,9122 Ft - 57.476,9122 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
Szürke
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
61.376,9177 Ft - 61.376,9177 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
Fekete
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
33.180,6664 Ft - 33.180,6664 Ft 6 Raktáron
3.0 mm
Szürke
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
34.087,2572 Ft - 34.087,2572 Ft 2 Raktáron
4.0 mm
Fehér
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
38.257,5094 Ft - 38.257,5094 Ft 83 Raktáron
8.0 mm
Szürke
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
68.899,7817 Ft - 68.899,7817 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
Szürke
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
10237427 24.296,2458 Ft - 24.296,2458 Ft 276 Raktáron
2.0 mm
Fehér
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
29.806,0395 Ft - 29.806,0395 Ft 1 Raktáron
3.0 mm
Fekete
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10237519 16.079,5766 Ft - 16.079,5766 Ft 80 Raktáron
1.5 mm
Fekete
1.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
33.180,6664 Ft - 33.180,6664 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
Fehér
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10237403 16.079,5766 Ft - 16.079,5766 Ft 107 Raktáron
2.0 mm
Fekete
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
22.120,4579 Ft - 22.120,4579 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
Szürke
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
31.548,8631 Ft - 31.548,8631 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
Szürke
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
31.088,2386 Ft - 34.542,4859 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
Fekete
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
22.120,4579 Ft - 22.120,4579 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
Fehér
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
57.476,9122 Ft - 57.476,9122 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 mm
Fehér
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
38.257,5094 Ft - 38.257,5094 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
Fehér
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
  • / 2
Élvédő 6.5 mm 6.9 mm SR 6449 Szürke

10237410

Ártartomány
15.960 Ft - 14.364 Ft

Készletszintek
142 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    2.0 mm
  • Teljes magasság
    9.4 mm
  • Teljes szélesség
    6.9 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 3.5 mm 10.0 mm SR 6449 Fekete

10237571

Ártartomány
42.159 Ft - 42.159 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    2.0 mm
  • Teljes magasság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    14.4 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 3.4 mm 12.5 mm SR 6449 Fehér

10237441

Ártartomány
31.548 Ft - 31.548 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.5 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Teljes magasság
    12.5 mm
  • Teljes szélesség
    9.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 3.5 mm 10.0 mm SR 6449 Szürke

10237588

Ártartomány
57.476 Ft - 57.476 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    2.0 mm
  • Teljes magasság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    14.4 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 3.8 mm 11.7 mm SR 6449 Fekete

10237601

Ártartomány
61.376 Ft - 61.376 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.5 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Teljes magasság
    21.5 mm
  • Teljes szélesség
    9.7 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 5.5 mm 14.0 mm SR 6449 Szürke

10237465

Ártartomány
33.180 Ft - 33.180 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Teljes magasság
    14.0 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 4.0 mm 16.5 mm SR 6449 Fehér

10237502

Ártartomány
34.087 Ft - 34.087 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    2.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    4.0 mm
  • Teljes magasság
    16.5 mm
  • Teljes szélesség
    11.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 6.5 mm 16.3 mm SR 6449 Szürke

10237557

Ártartomány
38.257 Ft - 38.257 Ft

Készletszintek
83 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    6.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    8.0 mm
  • Teljes magasság
    16.3 mm
  • Teljes szélesség
    11.8 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 3.8 mm 11.7 mm SR 6449 Szürke

10237618

Ártartomány
68.899 Ft - 68.899 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.5 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Teljes magasság
    21.5 mm
  • Teljes szélesség
    9.7 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 6.5 mm 6.9 mm SR 6449 Fehér

10237427

Ártartomány
24.296 Ft - 24.296 Ft

Készletszintek
276 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    2.0 mm
  • Teljes magasság
    9.4 mm
  • Teljes szélesség
    6.9 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 5.5 mm 14.0 mm SR 6449 Fekete

10237458

Ártartomány
29.806 Ft - 29.806 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Teljes magasság
    14.0 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 2.0 mm 8.0 mm SR 6449 Fekete

10237519

Ártartomány
16.079 Ft - 16.079 Ft

Készletszintek
80 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.5 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    1.5 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes szélesség
    6.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 5.5 mm 14.0 mm SR 6449 Fehér

10237472

Ártartomány
33.180 Ft - 33.180 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Teljes magasság
    14.0 mm
  • Teljes szélesség
    10.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 6.5 mm 6.9 mm SR 6449 Fekete

10237403

Ártartomány
16.079 Ft - 16.079 Ft

Készletszintek
107 Raktáron
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    2.0 mm
  • Teljes magasság
    9.4 mm
  • Teljes szélesség
    6.9 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 5.6 mm 6.0 mm SR 6449 Szürke

10237526

Ártartomány
22.120 Ft - 22.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    1.5 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes szélesség
    6.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 9.0 mm 9.0 mm SR 6449 Szürke

10237434

Ártartomány
31.548 Ft - 31.548 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.5 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Teljes magasság
    12.5 mm
  • Teljes szélesség
    9.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 20.0 m (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

10412565

Ártartomány
34.542 Ft - 31.088 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.5 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    3.0 mm
  • Teljes magasság
    12.5 mm
  • Teljes szélesség
    9.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 2.0 mm 8.0 mm SR 6449 Fehér

10237533

Ártartomány
22.120 Ft - 22.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    1.5 mm
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes szélesség
    6.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 3.5 mm 10.0 mm SR 6449 Fehér

10237595

Ártartomány
57.476 Ft - 57.476 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    1.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    2.0 mm
  • Teljes magasság
    10.0 mm
  • Teljes szélesség
    14.4 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
Élvédő 6.5 mm 16.3 mm SR 6449 Fehér

10237564

Ártartomány
38.257 Ft - 38.257 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Minimális rögzítőszélesség
    6.0 mm
  • Maximális rögzítőszélesség
    8.0 mm
  • Teljes magasság
    16.3 mm
  • Teljes szélesség
    11.8 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m