PVC élvédő acélrugó merevítéssel. 20,0 méteres tekercsekben. Biztosítja az acélélek védelmét. A profilok rugalmasak és kézzel összenyomhatók, gyors és könnyű megoldást biztosítva. -25-től 90 C-os hőmérsékletig használhatók.
Sorozat szám: SR5400
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális rögzítőszélesség | Szín | Minimális rögzítőszélesség | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10237489 | 30.953,1878 Ft - 30.953,1878 Ft | 25 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
| 58.913,8351 Ft - 58.913,8351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
Fehér
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 32.337,5847 Ft - 32.337,5847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
Fehér
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 14.723,6138 Ft - 16.359,5682 Ft | 116 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
Szürke
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz