A racsnis szegecsek egy színes, összepattintható rögzítőelemet alkotnak, amely műanyagból készül, és két szegecses rögzítést igényel. Egyszerűen pattintsa össze a két egyforma racsnis szegecset, hogy egyetlen csatlakozást hozzon létre az alkalmazásához. Ezeknél a könnyen használható szegecseknél nincs szükség szerszámokra, például csavarokra a felszereléshez.
A racsnis szegecsek használhatók bepattintó gyűrűkkel és pattintógyűrűs alátétekkel, amikor a kompatibilis illesztő furat átmérője 5,5 mm.
Ha egy rögzítőgyűrűvel együtt használja, a szegecs nagyon vékony alkalmazásokhoz alkalmas. A racsnis szegecsek bepattanó gyűrű alátéttel is használhatók, amely speciális csillapító alátétként működik, és nagyobb felületi támaszt biztosít a racsnis szegecsnek.
UL94 V2 tűzállósági besorolás
Sorozat szám: SR5740
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejstílus | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,1266 Ft - 55,8592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sima
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 39,0193 Ft - 50,5334 Ft | 49500 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hornyolt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 43,1266 Ft - 55,8592 Ft | 36040 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hornyolt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 47,2339 Ft - 61,1851 Ft | 25750 Raktáron |
Szürke
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hornyolt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 43,1266 Ft - 55,8592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sima
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 47,2339 Ft - 61,1851 Ft | 380 Raktáron |
Kék
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sima
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 47,2339 Ft - 61,1851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sima
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 39,0193 Ft - 50,5334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hornyolt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 43,1266 Ft - 55,8592 Ft | 750 Raktáron |
Kék
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hornyolt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 43,1266 Ft - 55,8592 Ft | 3750 Raktáron |
Piros
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hornyolt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 43,1266 Ft - 55,8592 Ft | 45500 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hornyolt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 43,1266 Ft - 55,8592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sima
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 47,2339 Ft - 61,1851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hornyolt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 51,3412 Ft - 66,5109 Ft | 24500 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hornyolt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 51,3412 Ft - 66,5109 Ft | 26000 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 47,2339 Ft - 61,1851 Ft | 20000 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sima
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 51,3412 Ft - 66,5109 Ft | 372 Raktáron |
Sárga
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sima
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 47,2339 Ft - 61,1851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hornyolt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 47,2339 Ft - 61,1851 Ft | 11000 Raktáron |
Szürke
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sima
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 43,1266 Ft - 55,8592 Ft | 48000 Raktáron |
Szürke
|
Poliamid
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hornyolt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz