Anya recés külső felülettel a gyors, szerszám nélküli felszerelésért és eltávolításért.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Külső átmérő | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,2434 Ft - 30,2434 Ft | 13000 Raktáron |
M4
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 38,4717 Ft - 38,4717 Ft | 1000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 63,2113 Ft - 63,2113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 62,8691 Ft - 62,8691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 59,5421 Ft - 59,5421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 36,3222 Ft - 36,3222 Ft | 2648 Raktáron |
M4
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10064535 | 56,9956 Ft - 56,9956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 30,0517 Ft - 30,0517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 58,3373 Ft - 58,3373 Ft | 20900 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 54,9419 Ft - 54,9419 Ft | 4700 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 62,8691 Ft - 62,8691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 75,2458 Ft - 75,2458 Ft | 11700 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 32,3381 Ft - 32,3381 Ft | 7480 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 82,6252 Ft - 150,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fehér
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 46,9875 Ft - 85,7878 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
0.61 in
15.5 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 101,4777 Ft - 164,9218 Ft | 7400 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% optikai üvegszál
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 60,6238 Ft - 110,6643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fehér
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 56,3795 Ft - 102,929 Ft | 300 Raktáron |
M4
|
Fehér
|
0.598 in
15.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 60,6238 Ft - 110,6643 Ft | 600 Raktáron |
M5
|
Fehér
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 82,6252 Ft - 150,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fehér
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz