Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A rejtett csuklós zsanérok kínálata nagy igénybevételhez alkalmas. Csavarokkal szerelhetők fel, és eltávolítható csapszeggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az ajtó leemelését a vázról a könnyű hozzáférés érdekében. Különböző anyagok és forgási szögek állnak rendelkezésre sok alkalmazáshoz.
Sorozat szám: SR5468
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rögzítés iránya | Zárnyelv anyaga | Teljes szárnyhossz | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.638,0737 Ft - 40.068,5177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Jobbos és balos
 | 
Rozsdamentes acél
 |  | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 3.456,5675 Ft - 8.327,681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |  | 
Acél
 |  | 
2.047 in
 
52.0 mm
 | ||
| 1.461,2271 Ft - 4.470,5403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Jobbos és balos
 | 
Acél
 | 
2.669 in
 
67.8 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 4.337,6247 Ft - 6.072,6745 Ft | 50 Raktáron | 
Univerzális
 | 
ABS
 | 
4.681 in
 
118.9 mm
 | 
1.402 in
 
35.6 mm
 | ||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Jobbos és balos
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | |||
| 10273876 | 1.866,0152 Ft - 4.886,4045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Jobbos és balos
 | 
Acél
 | 
2.669 in
 
67.8 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | |
| 1.931,4445 Ft - 4.636,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Jobbos és balos
 | 
Acél
 | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 1.741,6051 Ft - 4.553,7131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Jobbos és balos
 | 
Acél
 | 
2.669 in
 
67.8 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 2.600,0446 Ft - 6.237,9633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Jobbos és balos
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 8.194,7499 Ft - 19.722,3606 Ft | 171 Raktáron | 
Jobbos és balos
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
4.114 in
 
104.5 mm
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | ||
| 10281161 | 1.836,3742 Ft - 4.408,1607 Ft | 25 Raktáron | 
Jobbos és balos
 | 
Acél
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
1.988 in
 
50.5 mm
 | |
| 1.782,8835 Ft - 4.273,0048 Ft | 10 Raktáron | 
Jobbos és balos
 | 
Acél
 | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 10281154 | 16.236,2428 Ft - 38.987,2707 Ft | 20 Raktáron | 
Jobbos és balos
 | 
Acél
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | 
3.169 in
 
80.5 mm
 | |
| 1.931,4445 Ft - 4.636,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Jobbos és balos
 | 
Acél
 | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 9.967,0502 Ft - 23.288,3964 Ft | 1 Raktáron | 
Ellenkező oldal
 | 
Acél
 | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | 
1.189 in
 
30.2 mm
 | ||
| 10281123 | 9.967,0502 Ft - 23.288,3964 Ft | 1 Raktáron | 
Balos
 | 
Acél
 | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | 
1.193 in
 
30.3 mm
 | |
| 14.950,5754 Ft - 34.932,5945 Ft | 16 Raktáron | 
Jobbos és balos
 | 
Acél
 | 
1.87 in
 
47.5 mm
 | 
2.307 in
 
58.6 mm
 | ||
| 3.310,0126 Ft - 5.148,9084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Jobbos és balos
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | ||
| 1.090,4965 Ft - 1.696,3279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Jobbos és balos
 | 
Acél
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | ||
| 1.236,4227 Ft - 1.730,9918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
Jobbos és balos
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz