Menü Keresés

Rejtett zsanérok – hegeszthető

Raktáron

A csavaros/hegesztéses rejtett csuklós zsanérok széles választéka alkalmas nagy igénybevételre, és két részes szerelhető megoldást kínálnak, ahol a keretrészt fel kell csavarozni, az ajtó részt pedig anyával kell felszerelni az ajtón lévő hegesztett csaphoz. A tüske használata lehetővé teszi az ajtó levételét a könnyű hozzáférés érdekében. Alkalmasak balos vagy jobbos alkalmazára.

Sorozat szám: SR5545

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Eltolási távolság Teljes szárnyhossz Termék anyaga Teljes szélesség Megveszem
1.366,703 Ft - 1.913,3843 Ft 3 Raktáron
20.0 mm
60.0 mm
Rozsdamentes acél
38.0 mm
1.126,8106 Ft - 1.577,5349 Ft 55 Raktáron
24.0 mm
60.0 mm
Rozsdamentes acél
32.5 mm
1.288,0297 Ft - 2.003,6022 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
60.0 mm
Acél
38.0 mm
20068844 1.126,8106 Ft - 1.577,5349 Ft 20 Raktáron
20.0 mm
60.0 mm
Rozsdamentes acél
32.5 mm
1.091,332 Ft - 1.697,6244 Ft 164 Raktáron
18.0 mm
60.0 mm
Rozsdamentes acél
22.5 mm
905,6315 Ft - 1.408,7638 Ft 188 Raktáron
20.0 mm
60.0 mm
Acél
32.5 mm
1.049,8457 Ft - 1.633,0902 Ft 87 Raktáron
18.0 mm
36.0 mm
Acél
22.5 mm
694,6918 Ft - 972,5685 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
60.0 mm
Acél
38.0 mm
1.288,0297 Ft - 2.003,6022 Ft 93 Raktáron
24.0 mm
60.0 mm
Acél
32.5 mm
20124304 1.405,6523 Ft - 2.186,574 Ft 23 Raktáron
24.0 mm
60.0 mm
Rozsdamentes acél
38.5 mm
Rejtett zsanér Hegesztett 60.0 mm 38.0 mm Rozsdamentes acél

20124298

Ártartomány
1.913 Ft - 1.366 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ajtószárny szélessége
    14.5 mm
  • Szárnyvastagság
    2.0 mm
  • Eltolási távolság
    20.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    38.0 mm
Rejtett zsanér Hegesztett 60.0 mm 32.5 mm Rozsdamentes acél

20124281

Ártartomány
1.577 Ft - 1.126 Ft

Készletszintek
55 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ajtószárny szélessége
    14.5 mm
  • Szárnyvastagság
    2.0 mm
  • Eltolási távolság
    24.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    32.5 mm
Rejtett zsanér Hegesztett 60.0 mm 38.0 mm Acél

20068875

Ártartomány
2.003 Ft - 1.288 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ajtószárny szélessége
    38.0 mm
  • Szárnyvastagság
    2.5 mm
  • Eltolási távolság
    20.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    38.0 mm
Rejtett zsanér Hegesztett 60.0 mm 32.5 mm Rozsdamentes acél

20068844

Ártartomány
1.577 Ft - 1.126 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ajtószárny szélessége
    32.5 mm
  • Szárnyvastagság
    2.0 mm
  • Eltolási távolság
    20.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    32.5 mm
Rejtett zsanér Hegesztett 60.0 mm 22.5 mm Rozsdamentes acél

20078423

Ártartomány
1.697 Ft - 1.091 Ft

Készletszintek
164 Raktáron
Tulajdonságok
  • Eltolási távolság
    18.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    22.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    5.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
Rejtett zsanér Hegesztett 60.0 mm 32.5 mm Acél

20068851

Ártartomány
1.408 Ft - 905 Ft

Készletszintek
188 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ajtószárny szélessége
    32.5 mm
  • Szárnyvastagság
    2.5 mm
  • Eltolási távolság
    20.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    32.5 mm
Rejtett zsanér Hegesztett 36.0 mm 22.5 mm Acél

20078430

Ártartomány
1.633 Ft - 1.049 Ft

Készletszintek
87 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ajtószárny szélessége
    22.5 mm
  • Eltolási távolság
    18.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    36.0 mm
  • Teljes szélesség
    22.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    5.0 mm
Rejtett zsanér Hegesztett 60.0 mm 38.0 mm Rozsdamentes acél

20124328

Ártartomány
972 Ft - 694 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Ajtószárny szélessége
    14.5 mm
  • Szárnyvastagság
    2.0 mm
  • Eltolási távolság
    24.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    38.0 mm
Rejtett zsanér Hegesztett 60.0 mm 32.5 mm Rozsdamentes acél

20124311

Ártartomány
2.003 Ft - 1.288 Ft

Készletszintek
93 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ajtószárny szélessége
    14.5 mm
  • Szárnyvastagság
    2.0 mm
  • Eltolási távolság
    24.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    32.5 mm
Rejtett zsanér Hegesztett 60.0 mm 38.5 mm Rozsdamentes acél

20124304

Ártartomány
2.186 Ft - 1.405 Ft

Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ajtószárny szélessége
    14.5 mm
  • Szárnyvastagság
    2.0 mm
  • Eltolási távolság
    24.0 mm
  • Teljes szárnyhossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    38.5 mm